Publier vos produits
FASADA WENTYLOWANA- PUSTAK POROTHERM 25CM+ OKŁADZINA SZKLANA- VENTIROCK SUPER
ROCKWOOL

FASADA WENTYLOWANA- PUSTAK POROTHERM 25CM+ OKŁADZINA SZKLANA- VENTIROCK SUPER

Traduit par Google,

Isolation de la façade ventilée avec doublage en verre - le dossier collectif contient toutes les épaisseurs de laine VENTIROCK SUPER

Spécification
  • Izolacja fasady wentylowanej- sciana zewnętrzna zbudowana z pustaka POROTHERM grubości 25cm. W pliku podane wartości współczynnika U nie uwzględniają poprawki ze względu na konsole montażowe.

Spécifications techniques
  • Réference unique.fasada-wentylowana-pustak-porotherm-25cm-okladzina-szklana-ventirock-super
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsVertical Wall -Ventilated facade
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilité de la région

L'Europe
Pologne