Publier vos produits
FRONTROCK PREMIUM (PL)
FRONTROCK PREMIUM (PL)
    ROCKWOOL

    FRONTROCK PREMIUM (PL)

    Traduit par Google,

    FRONTROCK PREMIUM est un panneau de laine de roche ininflammable offrant d'excellentes performances d'isolation thermique. Grâce à sa large gamme d'épaisseurs, ce produit s'adapte facilement à différents types de façades.

    Spécification
    • Płyta fasadowa z niepalnej wełny skalnej FRONTROCK PREMIUM jest skuteczną izolacją termiczną, akustyczną i przeciwpożarową ścian zewnętrznych. Tym samym poprawia efektywność energetyczną całego budynku.

      Ocieplając budynek fasadowymi płytami FRONTROCK PREMIUM, mamy pewność najwyższej jakości produktu i odporności izolacji termicznej.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.frontrock-premium-pl
    • Famille de produitsInsulation
    • Groupe de produitsETICS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation