Publier vos produits
Monrock MAX E (HU)
ROCKWOOL

Monrock MAX E (HU)

Traduit par Google,
Monrock Max E est particulièrement adapté à l'isolation thermique et phonique des toits plats monocouches non piétonniers à couches droites et à la prévention de la propagation du feu.
Spécification
  • Egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
Spécifications techniques
  • Réference unique.monrock-max-e-1000-hu
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFlat Roof Insulation
  • Date de publication2020-09-25
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enHongrie
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 

Disponibilité de la région

L'Europe
Hongrie