Publier vos produits
Rockacier B Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockacier B Nu (FR)

Panneau en laine de roche, mono densité, non revêtu (classe de compressibilité B).

APPLICATION
Rockacier B Nu est utilisé pour l'isolation des toitures terrasses inaccessibles sur élément porteur en tôles d'acier nervurées.

AVANTAGES PRODUIT
-Excellente tenue mécanique ;
-Performances thermiques et acoustiques ;
-Réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible) ;
-Stabilité dimensionnelle ;
-Productivité de chantier accrue grâce aux grands formats (2400 x 600 mm et 2400 x 1200 mm : disponiblité selon épaisseurs) ne nécessitant qu'une fixation par panneau ;
-Stabilité dimensionnelle ;
-Imputrescible, non hydrophile.

Spécification
  • Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse
    Masse volumique nominale : 157kg/m³ en ép. 40 et 45 mm | 135 kg/m³ en ép. 50 à 80 mm | 125 kg/m³ en ép. 85 à 90 mm
    Conductivité thermique : 0.039 W/m.K
    Tolérance d'épaisseur T5
    Stabilité dimensionnelle DS (70.90)
    Contrainte en compression : TR10 kPa
    Charge ponctuelle : 400 N PL(5)400
    Contrainte en compression : CS(10/Y)50 kPa (ép. 40 à 80 mm) et CS(10/Y)40 kPa (ép. 90 mm)
    Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2
    Absorption d'eau à long terme WL (P) | 3.0 Kg / m2
    Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1

Spécifications techniques
  • Réference unique.RWF_ROCKACIER_B_NU
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFlat Roof Insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titre OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilité de la région

Afrique L'Europe