Publier vos produits
Riempitivo acustico RAF-SE/V (IT)
ROCKWOOL

Riempitivo acustico RAF-SE/V (IT)

Traduit par Google,
Laine de roche acoustique de remplissage, appelée Akustik-Profilfüller RAF-SE/V, de densité moyenne à faible, préformée avec une section en « V », avec un revêtement en polaire minérale noire sur la face inférieure exposée à des fins esthétiques, pour l'absorption acoustique des toitures métalliques plates continues.
Le produit Akustik-Profilfüller RAF-SE/V, placé à l'intérieur des ondulations de la tôle ondulée perforée, constitue la solution la plus adaptée pour optimiser les performances d'absorption acoustique. Ce matériau de remplissage acoustique est composé de laine de roche ROCKWOOL préformée grâce à une incision centrale, ce qui permet de le plier en forme de « V » pour une insertion aisée dans les profils trapézoïdaux des ondulations.
Longueur 1250 mm et épaisseur 30 mm
Spécification
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
Spécifications techniques
  • Réference unique.RWI_Riempitivo-acoustico-RAF-SE-V
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsPannelli
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation