Publier vos produits
ROCKFIT MONO SILVER (NL)
ROCKWOOL

ROCKFIT MONO SILVER (NL)

Traduit par Google,

Rockfit Mono silver est un panneau de mur creux flexible et hydrofuge (env. 35 kg/m³). Côté cavité, la tôle est revêtue d'un bardage en aluminium micro-perforé pour plus de performances thermiques.

Le panneau de mur creux convient à l'isolation thermique et acoustique des murs creux partiellement remplis.

Spécification
  • Reaction to fire  Euroclass A1

    Thermal conductivity (EN 12667) = 0,035 W/m.K

Spécifications techniques
  • Réference unique.RWNL-rockfit-mono-silver
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsCavity Wall
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-07-05
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Code ETIMEC010879
  • Nom ETIMInsulation blanket/-plate