Publier vos produits
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA CEGŁA KRATÓWKA 38CM+ FRONTROCK PLUS
ROCKWOOL

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA CEGŁA KRATÓWKA 38CM+ FRONTROCK PLUS

Traduit par Google,

Isolation d'un mur extérieur bicouche avec la lame FRONTROCK PLUS - le dossier collectif contient toutes les épaisseurs de la laine FRONTROCK PLUS

Spécification
  • Izolacja dwuwartwowej ściany zewnętrznej wykonanej z cegły kratówki o grubości 38cm.

Spécifications techniques
  • Réference unique.sciana-zewnetrzna-cegla-kratowka-38cm-frontrock-plus
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsETICS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondairePlâtre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilité de la région

L'Europe
Pologne