Publier vos produits
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA- METODA LEKKA SUCHA- CEGŁA SILIKATOWA 25CM- VENTIROCK  PLUS
ROCKWOOL

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA- METODA LEKKA SUCHA- CEGŁA SILIKATOWA 25CM- VENTIROCK PLUS

Traduit par Google,

Isolation du mur extérieur avec la lame VENTIROCK PLUS - méthode humide légère - le dossier collectif contient toutes les épaisseurs de la laine VENTIROCK PLUS

Spécification
  • Izolacja ściany zewnętrznej wykonanej z cegły silikatowej o grubości 25 cm metodą lekką mokrą

Spécifications techniques
  • Réference unique.sciana-zewnetrzna-metoda-lekka-sucha-cegla-silikatowa-25cm-ventirock-plus
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsVertical Wall -Ventilated facade
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondaireArdoise
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilité de la région

L'Europe
Pologne