Publier vos produits
VENTIROCK (PL)
VENTIROCK (PL)
VENTIROCK (PL)
    ROCKWOOL

    VENTIROCK (PL)

    Traduit par Google,

    VENTIROCK est un panneau en laine de roche pour l'isolation thermique qui garantit une isolation incombustible pour les murs avec des façades en panneaux, en pierre, en verre et avec une structure à ossature, des cloisons et des murs à trois couches. Grâce à de très bons paramètres thermiques et à sa résistance à l'humidité et au feu, c'est la meilleure alternative là où la laine de verre doit être utilisée.

    Spécification
    • Płyty VENTIROCK stosuje się jako niepalne ocieplenie ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), ścian z elewacją z kamienia lub szkła, ścian o konstrukcji szkieletowej, ścian osłonowych, ścian trójwarstwowych, ścian działowych, trójwarstwowych ścian fundamentowych.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ventirock-pl
    • Famille de produitsInsulation
    • Groupe de produitsVertical Wall -Ventilated facade
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation 

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Pologne