Publier vos produits
Architectural Bracket – Craftsman – 0506

Architectural Bracket – Craftsman – 0506

Traduit par Google,

L'équerre Craftsman (réf. 0506) fait partie de la collection de 30 équerres réglables de Royal Corinthian : des profils adaptables à toutes les dimensions de projet, contrairement aux dimensions fixes du catalogue. L'équerre Craftsman s'inspire des équerres apparentes et fuselées que l'on trouve sur les porches d'origine des styles Craftsman et Bungalow américains, où les épaisses équerres triangulaires sous les avant-toits et les poutres de porche constituent un détail caractéristique de ce style. La référence 0506 est l'un des six modèles d'équerres Craftsman de la collection de 30 équerres réglables de Royal Corinthian, aux côtés des références 0507, 0510, 0530, 0532 et 0535.

Comme les autres pièces de la collection de 30 supports, cet article est fabriqué en PVC cellulaire et dimensionné sur mesure pour s'adapter à chaque ouverture, poteau ou débord grâce à l'outillage CNC interne de Royal Corinthian. Le fabricant réalisant ses propres moules, aucune dimension standard n'est publiée dans le catalogue ; il est donc nécessaire de demander directement à Royal Corinthian les dimensions spécifiques à votre projet, ainsi que le poids et le délai de livraison. Ce produit en PVC est imputrescible, incassable, résistant aux insectes et peut être laissé brut ou peint sur place pour s'harmoniser avec les moulures environnantes. La visserie n'est pas fournie et doit être choisie en fonction du support (ossature bois, maçonnerie ou acier) et de la charge à supporter. Les instructions d'installation générales de Royal Corinthian présentent les méthodes de fixation recommandées pour sa gamme de supports et consoles composites.

Les fichiers Revit (RFA) et AutoCAD (DWG/PDF) gratuits pour l'article n° 0506 sont disponibles sans inscription chez Royal Corinthian, au même titre que le reste de sa gamme de consoles et de corbeaux. Ils peuvent être téléchargés depuis les pages « Dessins CAO des consoles » et « Famille Revit des consoles » du fabricant. L'équipe d'architectes de Royal Corinthian est à votre disposition pour vous accompagner dans le dimensionnement et la spécification de cet article en fonction de la configuration de votre porche, avant-toit ou poutre. Il est souvent utilisé avec les colonnes, corniches et garde-corps en PVC du fabricant pour créer une façade composite harmonieuse.

Tous les produits architecturaux composites Royal Corinthian sont fabriqués aux États-Unis et bénéficient d'une garantie à vie du fabricant contre la pourriture, les fissures et les dommages causés par les insectes.

Spécification
  • Item #0506 – Craftsman Bracket (0506 Craftsman Bracket). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: PVC (cellular PVC). Sizing: manufactured to order, adjustable to any project dimension via in-house CNC tooling – no fixed catalog width/height/depth is published. Finish: paint-grade, field-paintable, or left unfinished. BIM/CAD: Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg/.pdf) files published by Royal Corinthian under item #0506. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight and lead time.

Spécifications techniques
  • Réference unique.0506-craftsman-bracket
  • Famille de produitsBrackets & Corbels
  • Groupe de produitsCraftsman Bracket
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers