Le support de poteau 0511 (réf. 0511) fait partie de la collection de 30 supports réglables Royal Corinthian : des profils adaptables à toutes les dimensions, contrairement aux dimensions fixes du catalogue. Ce support se fixe en tête de poteau de porche ou de terrasse et répartit visuellement la charge sur la poutre supérieure. Son profil simple et polyvalent s'harmonise avec les poteaux de porche carrés ou tournés, et convient à une variété de styles extérieurs, du plus traditionnel au plus contemporain. La référence 0511 est le seul modèle de support de poteau de la collection de 30 supports réglables Royal Corinthian.
Comme les autres pièces de la collection de 30 supports, cet article est fabriqué en PVC cellulaire et dimensionné sur mesure pour s'adapter à chaque ouverture, poteau ou débord grâce à l'outillage CNC interne de Royal Corinthian. Le fabricant réalisant ses propres moules, aucune dimension standard n'est publiée dans le catalogue ; il est donc nécessaire de demander directement à Royal Corinthian les dimensions spécifiques à votre projet, ainsi que le poids et le délai de livraison. Ce produit en PVC est imputrescible, incassable, résistant aux insectes et peut être laissé brut ou peint sur place pour s'harmoniser avec les moulures environnantes. La visserie n'est pas fournie et doit être choisie en fonction du support (ossature bois, maçonnerie ou acier) et de la charge à supporter. Les instructions d'installation générales de Royal Corinthian présentent les méthodes de fixation recommandées pour sa gamme de supports et consoles composites.
Les fichiers Revit (RFA) et AutoCAD (DWG/PDF) gratuits pour l'article n° 0511 sont disponibles sans inscription chez Royal Corinthian, au même titre que le reste de sa gamme de consoles et de corbeaux. Ils peuvent être téléchargés depuis les pages « Dessins CAO des consoles » et « Famille Revit des consoles » du fabricant. L'équipe d'architectes de Royal Corinthian est à votre disposition pour vous accompagner dans le dimensionnement et la spécification de cet article en fonction de la configuration de votre porche, avant-toit ou poutre. Il est souvent utilisé avec les colonnes, corniches et garde-corps en PVC du fabricant pour créer une façade composite harmonieuse.
Tous les produits architecturaux composites Royal Corinthian sont fabriqués aux États-Unis et bénéficient d'une garantie à vie du fabricant contre la pourriture, les fissures et les dommages causés par les insectes.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |