Publier vos produits
Round Non-Tapered Plain Column

Round Non-Tapered Plain Column

Traduit par Google,

Royal Corinthian fabrique des colonnes rondes non coniques à partir de trois matériaux composites : fibre de verre composite, pierre polymère et fibre de verre légère (FRP). Ces trois matériaux sont disponibles dans toutes les dimensions indiquées ci-dessous. Nous pouvons réaliser des diamètres supplémentaires en utilisant les parties inférieures de nos colonnes coniques. Si vous recherchez des colonnes de porche non coniques de 6, 22, 28, 30 ou 36 pouces de diamètre, veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel pour plus d'informations. Contrairement à la concurrence, nos colonnes non coniques sont dotées d'astragales intégrées au fût, ce qui permet de réaliser d'importantes économies sur l'installation, par exemple en évitant la pose d'astragales séparées. Si vous préférez ne pas conserver d'anneau de collet, nous pouvons le retirer gratuitement.

La plupart de nos colonnes non coniques sont livrées avec un anneau de support de chapiteau soutenant un chapiteau toscan, particulièrement utile avec certains de nos matériaux les plus lourds. Cet anneau est retiré lorsque des chapiteaux décoratifs sont utilisés. Le tableau des supports structurels ci-dessous correspond à nos colonnes en fibre de verre RoyalCast : les colonnes en pierre synthétique sont généralement légèrement plus épaisses et les colonnes RoyaLite plus fines. Les spécifications exactes sont disponibles sur demande ou via les plans d'atelier. Le tableau des charges admissibles concerne uniquement les colonnes RoyalCast et RoyalStone : les colonnes RoyaLite sont généralement utilisées comme chapiteaux, mais lorsqu'elles sont assemblées en colonnes complètes, leur capacité de charge est nettement inférieure à celle indiquée dans le tableau ci-dessous.

Spécification
    • 6” column: supports up to 8,000 lbs
    • 8” column: supports up to 10,000 lbs
    • 10” column: supports up to 14,000 lbs
    • 12” column: supports up to 18,000 lbs
    • 14” column: supports up to 20,000 lbs
    • 16” column: supports up to 20,000 lbs
    • 18” column: supports up to 20,000 lbs
    • 20” column: supports up to 20,000 lbs
    • 24” column: supports up to 20,000 lbs
    • 30” column: supports up to 20,000 lbs
    • 36” column: supports up to 20,000 lbs

Spécifications techniques
  • Réference unique.round-non-tapered-plain-column
  • Famille de produitsColumns
  • Groupe de produitsRound
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
  • Code Uniclass 2015EF_20_30
  • Description de l'Uniclass 2015Columns
  • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Titre OmniClassColumns