Publier vos produits
Clearsorber® Acoustic Panel
Clearsorber® Acoustic Panel
Clearsorber® Acoustic Panel
Clearsorber® Acoustic Panel

    Clearsorber® Acoustic Panel

    Traduit par Google,

    Le panneau Clearsorber ® est un système acoustique de panneau en résine acrylique à micro-fentes en instance de brevet conçu pour absorber le son dans les fréquences moyennes (parole humaine). Il peut également être configuré pour obtenir une absorption acoustique dans les plages de basses et hautes fréquences. En tant que produit 100 % sans fibres, il peut s’adapter aux environnements très humides et humides sans se soucier de la qualité de l’air. Le panneau Clearsorber ® combine une transparence élevée pour une vision claire ou un éclairage naturel avec des performances acoustiques. Les options translucides peuvent assurer l’intimité ou améliorer les effets d’éclairage ; L'impression numérique haute définition sur une seconde surface peut fournir des images de qualité photo.

    Spécification
    • Product Material Composition - Acrylic, PETg

      Product Acoustic Function - Absorption

      Product Core Fire Rating - Class C (per ASTM E-84)

      Installation - Clearsorber® Panels are best mounted using standoffs, tensioned cable systems, or integrated directly into an existing mullion. Several different options are available for each mounting type.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.clearsorber
    • Famille de produitsArchitectural Acoustics
    • Groupe de produitsAbsorption
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondairePETg
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment