Le Perfecto ® Mini Plank est une union simple mais puissante entre l'architecture et la performance acoustique qui offre une option de dimensionnement des trous entre les perforations Perfecto ® standard et Perfecto ® Micro. Utilisant une planche à rainure et languette (T & G) avec des milliers de mini-perforations de 1,0 mm et disponible dans un contenu recyclé élevé, un noyau en MDF ULEF, ignifuge de classe A et certifié FSC ® avec un support en polaire noir en option, le Perfecto ® Mini Plank peut atteindre jusqu'à un NRC moyen = 1,00 tout en concentrant le spectre d'absorption acoustique dans les fréquences moyennes et basses tout en le maintenant.
Caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |