Publier vos produits
Waveform® Biradial G Panel

Waveform® Biradial G Panel

Traduit par Google,

Le panneau Waveform ® Biradial G a été créé en utilisant la technologie brevetée d'optimisation de forme et de modulation apériodique de RPG pour créer une surface de forme unique optimisée pour fournir une diffusion omnidirectionnelle pour une couverture uniforme. La modulation apériodique en attente de brevet du RPG d'une seule forme de base asymétrique permet une inclinaison infinie et transparente. Construit en gypse renforcé de fibres de verre incombustible (GFRG), le panneau Waveform ® Biradial G représente la prochaine génération en matière de conception d'auvent acoustique.

Caractéristiques

  • Offre une solution de traitement des murs et des auvents acoustiques rentable, efficace et attrayante pour les grands espaces exigeants sur le plan acoustique pour la musique, le théâtre et les conférences.
  • Taille standard disponible en 8′ L x 8′ L x nominal 8″ D.
  • Choisissez parmi n’importe quelle couleur de peinture disponible dans le commerce.
  • Le gypse renforcé de verre, stable et incombustible, constitue un excellent choix pour les projets commerciaux et offre des points LEED.
  • La disposition des auvents peut être optimisée en séquence, sur toute la longueur du hall, à la fois en hauteur et en inclinaison, pour une amélioration supplémentaire de la couverture et de la diffusion.
Spécification
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 3.00

    Installation - Overhead mounting of the Waveform® Biradial G Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Units can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

Spécifications techniques
  • Réference unique.waveform-biradial-g
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsDiffusion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment