Publier vos produits
1510 UNI-SFER, Full bore ball valve, F/F threaded, with steel handle

1510 UNI-SFER, Full bore ball valve, F/F threaded, with steel handle

Traduit par Google,
Notre série de vannes UNI-SFER a été récemment améliorée pour offrir à nos clients les meilleures performances également en cas de températures et de pressions élevées. Toutes les vannes RB sont équipées d'un système anti-éjection appelé « Anti Blow Out System » : la tige est désormais montée à l'intérieur du corps de la vanne et n'est plus bloquée à l'extérieur par le filetage. La conception spéciale de l'intérieur de la valve et la suppression de toute arête vive permettent d'obtenir un faible coefficient de perte de chute. Absence de nickelage pour toutes les surfaces en contact avec l'eau selon les directives européennes. Cette caractéristique rend cette vanne adaptée à l'utilisation avec de l'eau potable, selon WRAS, ACS et DM 174. La production RB est 100% made in Italy TIGE AVEC 4 JOINTS TORIQUES : - Joint torique en PTFE : est notre bague d'étanchéité. Il garantit l'étanchéité de la vanne et aide à réduire la fuite en cas d'égouttement - Le joint torique FKM a une haute résistance chimique - Le joint torique NBR : convient aux systèmes d'eau potable, de gaz et de chauffage - Le joint torique PTFE empêche le contact entre le corps et le métal de la tige et garantit des opérations simples. contribuent à augmenter la résistance de la vanne à la pression interne, à la force de montage et d'installation. HAUT DÉBIT, La conception spéciale et la fabrication interne soignée éliminent toute arête vive et réduisent considérablement les pertes de gouttes. TIGE RENFORCÉE, Notre tige est très robuste et, grâce à sa structure, elle peut également résister à des contraintes extrêmes La série UNI-SFER, caractérisée par des filetages ISO 228/1, est disponible dans ces versions : • 1500 (1/4”- 4”), fileté F/F, avec poignée en aluminium • 1501 (1/4”-4”), fileté M/F, avec poignée en aluminium • 1503 (1/2”-1”), fileté M/M, avec manche en aluminium • 1510 (1/4”-4”), fileté F/F, avec manche en acier • 1511 (1/4”-4”), fileté M/F, avec manche en acier • 1520 (1/4”- 1”), filetage F/F, avec poignée en T en aluminium • 1521 (1/4”-1”), filetage M/F, avec poignée en T en aluminium • 4504 (1/2”-2”), filetage femelle et raccord union mâle pour collecteur, avec poignée en T en aluminium • 1530 (1/2”-2”), fileté F/F, avec poignée en T allongée en polyamide ISO, anticondensation et antigoutte • 1581 (1/2”-2 ”), filetage M/F, avec capuchon verrouillable
Spécifications techniques
  • Réference unique.1510
  • Famille de produitsBall valves
  • Groupe de produitsUNI-SFER
  • Date de publication2020-12-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord