Publier vos produits
ABD Automatic Balancing Damper
ABD Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD Automatic Balancing Damper

    Traduit par Google,

    Le modèle Ruskin ABD offre aux ingénieurs de conception HVAC un registre d'équilibrage automatique qui fournit :

    • Économies d'énergie pour le propriétaire du bâtiment
    • Volume de flux d'air maintenu constant
    • Bonne qualité de l'air intérieur
    • Agent anti-microbien interdisant la croissance de bactéries ou de moisissures
    • Installation facile; ne nécessite aucun outil pour le réglage
    Spécification
    • Ruskin Model ABD provides pressure independent automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2" and 2.0" w.g. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ABD
    • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
    • Groupe de produitsAutomatic Balancing Dampers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAmortisseur
    • Nom UNSPSCVentilation dampers
    • Code UNSPSC40101504
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
    • Code CSI MasterFormat 201423 51 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vent Dampers
    • Numéro OmniClass23-33 29 00
    • Titre OmniClassHVAC Dampers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord