Publier vos produits
Ruskin CD82HT High-Temperature Industrial Control Damper
Ruskin

Ruskin CD82HT High-Temperature Industrial Control Damper

Traduit par Google,
Le registre de contrôle industriel CD82HT a un cadre de 8". Il comprend :

• Indice de température standard de 750 degrés F !
• Une variété d'applications dans les systèmes de contrôle de volume d'air et de matériaux.
• Capacité à répondre aux exigences de conception spéciales basées sur la température, la pression, les vitesses et les conditions environnementales.
• Construction en acier au carbone.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00299-020
  • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
  • Groupe de produitsIndustrial Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits