Publier vos produits
Combination Fire and Smoke Damper FSD36 - Class II V-Groove Blade
Ruskin

Combination Fire and Smoke Damper FSD36 - Class II V-Groove Blade

Traduit par Google,

Le clapet coupe-feu/fumée combiné FSD36 est à la fois classé UL555 et UL555S, et classé comme un clapet coupe-feu 1-1/2 heure et un clapet anti-fumée de classe II. Il comporte:

  • Vitesse maximale de 2 000 fpm
  • Pression statique maximale de 4"
  • Testé UL pour un flux d'air bidirectionnel
  • Conception à sécurité intégrée, qui permet au registre de prendre automatiquement la position souhaitée lorsqu'un incendie ou de la fumée (si un détecteur de fumée est présent) interrompt l'alimentation opérationnelle
  • Les dispositifs de déclenchement à commande thermique EFL ou PFL permettent une fermeture contrôlée via l'actionneur et sont automatiquement réinitialisables à distance après des conditions de test, de détection de fumée ou de panne de courant

Spécification
  • The FSD36 Combination Fire/Smoke Damper is both UL555 and UL555S Classified, and rated as a 1-1/2 hour fire damper and a Leakage Class II Smoke damper. It features:

    • Maximum velocity of 2,000 fpm
    • Maximum 4" static pressure
    • UL tested for dual directional airflow
    • Failsafe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire or smoke (if smoke detector is present) interrupts operational power
    • The EFL or PFL heat-actuated release devices permit controlled closure through the actuator and are automatically remote resettable after test, smoke detection, or power failure conditions
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-002
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord