Publier vos produits
Ceiling Fire Damper for Wood Applications CFD7(T)
Ruskin

Ceiling Fire Damper for Wood Applications CFD7(T)

Traduit par Google,

Le CFD7(T) est un clapet coupe-feu de plafond classé UL555C pour la construction en bois.
CFD7T - Assemblages de fermes 2"x4" (Réf. L586)

  • Les clapets coupe-feu de plafond maintiennent l'intégrité des assemblages de plafond résistant au feu construits en bois.
  • Plénums fournis en usine ou sur place.
  • Assemblage conçu pour accepter des grilles jusqu'à 2 1/2" de profondeur de grille avec OBD.
  • À travers la pénétration de la membrane du plafond.


Spécification
  • The CFD7(T) is UL555C Classified Ceiling Fire Damper for wood construction.

    CFD7T - 2"x4" Truss Assemblies (Ref. L586)

    • Ceiling fire dampers maintain the integrity of fire resistive ceiling assemblies constructed from wood
    • Factory or field supplied plenums
    • Assembly designed to accept grilles with up to 2 1/2" grille depth with OBD
    • Through ceiling membrane penetration
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-006
  • Famille de produitsFire Dampers
  • Groupe de produitsCeiling Fire Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie