Publier vos produits
CFDR5 Round Ceiling Damper - Non Wood Construction
Ruskin

CFDR5 Round Ceiling Damper - Non Wood Construction

Traduit par Google,
Le CFDR5 est un clapet coupe-feu de plafond classé UL555C. Il comporte
  • Construction en acier galvanisé.
  • Fusible Link qui est inclus sans frais supplémentaires.
  • L'écran anti-radiation du diffuseur, qui permet d'installer le diffuseur de plafond en acier de style suspendu de n'importe quel fabricant (sous réserve des limitations de jauge et de dimension) dans un assemblage F/C ou R/C classé UL avec des cotes de résistance au feu de 3 heures ou moins.
.
Spécification
  • The CFDR5 is a Round, UL555C Classified Ceiling Fire Damper. It features:

    • Galvanized steel construction
    • Fusible Link which is included at no extra charge
    • The Diffuser Radiation Shield, which allows any manufacturer's lay-in style steel ceiling diffuser (subject to gage and dimension limitations) to be installed in UL Classified F/C or R/C assembly with Fire Resistance Ratings of 3 hours or less
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-032
  • Famille de produitsFire Dampers
  • Groupe de produitsCeiling Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord