Publier vos produits
Commercial Control Damper CD51
Ruskin

Commercial Control Damper CD51

Traduit par Google,

Le registre de contrôle CD51 a un cadre de 5". Il comprend :

  • Faible fuite
  • Liaison dissimulée hors du flux d'air pour un faible entretien et une réduction des turbulences de l'air
  • Axes hexagonaux qui assurent un verrouillage positif avec des lames
  • Conception en aluminium

Spécification
  • The CD51 Control Damper has a 5" frame. It features:

    Low leakage
    Concealed linkage out of the airstream for low maintenance and reduced air turbulence
    Hexagonal axles that ensure a positive lock with blades
    Aluminum construction

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-043
  • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
  • Groupe de produitsCommercial Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits