Publier vos produits
Commercial Control Damper CD60
Ruskin

Commercial Control Damper CD60

Traduit par Google,
Le CD60 offre une construction en acier robuste avec une conception de cadre à emboîtement, lui permettant de se verrouiller sans boulons, vis ou rivets qui pourraient se détacher. Il comporte également :
  • Coins du cadre qui sont renforcés à l'intérieur pour réduire les rayonnages.
  • Axes qui se verrouillent positivement sur les lames sans vis ni soudures.
  • Roulements antiadhésifs et non corrosifs qui assurent une longue durée de vie et une facilité d'utilisation.
  • Les pales aérodynamiques, qui ont une plus grande résistance, produisent moins de bruit, une plus grande capacité d'étanchéité et une perte de pression statique.
  • Tringlerie dissimulée pour réduire les turbulences, ce qui réduit la chute de pression et réduit le bruit
.
Spécification
  • Ruskin model CD60 incorporates an exclusive one-piece steel frame construction, making it the engineer’s preferred frame design with no fasteners required. Frame corners are internally braced and machine staked. Exclusive one-piece aerodynamic dual skin airfoil blades are suitable for medium and high pressure velocity applications. Blade edge seals are mechanically fastened to ensure years of sustainable performance and reliability. Frame and blade construction, in concert with compression type chambered jamb seals, ensures leakage performance on par with requirements of 

    the International Energy Conservation Code (IECC). Factory mounted and commissioned actuators are among the available options.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-044
  • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
  • Groupe de produitsCommercial Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits

Disponibilité de la région

Amérique du Nord