Publier vos produits
SD35SS UL Classified Class III V-Groove Blade
Ruskin

SD35SS UL Classified Class III V-Groove Blade

Traduit par Google,
L'amortisseur de fumée SD35SS est classé UL555S. Il s'agit d'un amortisseur de fumée de classe de fuite III. Il comporte:
  • Lames à triple rainure en V
  • Évalué à 2 000 fpm et 4" wg
  • Homologation UL pour le flux d'air bidirectionnel
  • Construction en acier inoxydable 304
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-089
  • Famille de produitsSmoke Dampers
  • Groupe de produitsSmoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord