Lorsque vous avez besoin de "composer" le débit d'air de branche, le registre d'équilibrage Ruskin modèle VFBD35 Value Flo "IRIS" est bien adapté pour faciliter l'installation et les économies de main-d'œuvre. L'unité a des lames segmentées d'iris encapsulées et des robinets de pression d'air intégrés pour un excellent contrôle et validation du débit. Le quadrant de la main de verrouillage calibré est coordonné avec un positionnement d'ouverture spécifique. Le réglage de l'ouverture des lames coïncide avec le tableau PAMS (Pressure Across Monitoring Station) qui se trouve commodément sur le registre. Le produit fournit des informations cfm calibrées instantanées pour accélérer le processus d'équilibrage. Un transducteur en option peut être commandé si une validation constante du débit est requise.