Publier vos produits
FD35G : UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Style
Ruskin

FD35G : UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Style

Traduit par Google,
Le FD35G est un clapet coupe-feu multilames classé UL555, 1-1/2 heure. Il comporte:
  • Conçu pour accepter une grille de 1 3/4" et une bride de grille de 3/4" livrées en vrac.
  • Homologation UL pour le flux d'air bidirectionnel.
  • Vitesse maximale de 3 000 fpm.
  • Pression statique maximale de 6".
  • Construction en acier galvanisé.
    Remarque : consultez Ruskin si le mur a moins de 6 po d'épaisseur
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-115
  • Famille de produitsFire Dampers
  • Groupe de produitsFire Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord