Publier vos produits
FDR25 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, True Round
FDR25 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, True Round
    Ruskin

    FDR25 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, True Round

    Traduit par Google,
    Le FDR25 est un clapet coupe-feu rond classé UL555 1-1/2 heure. Il comporte:
    • Plaques de retenue et raccords de conduit étendus pour une installation réglable.
    • Faible chute de pression.
    • Fonctionnement à ressort de fermeture vertical et horizontal pour une fermeture assurée sous flux d'air (ventilateurs allumés) dans les systèmes HVAC.
    • Construction en acier galvanisé
    .
    Spécification
    • UL 555 1.5 hr. Dynamic, True Round, 2,000 fpm and 4" w.g. max, Integral Frame/Sleeve

      • Retaining cinch plates and extended duct connections for adjustable installation.
      • Low pressure drop.
      • Vertical and horizontal closure spring operation for assured closure under air flow (fans on) in HVAC systems.
      • Galvanized steel construction


    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-00317-123
    • Famille de produitsFire Dampers
    • Groupe de produitsFire Dampers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie