Publier vos produits
DIBD2GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Grille Access
Ruskin

DIBD2GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Grille Access

Traduit par Google,
Le Ruskin DIBD2GA est un clapet coupe-feu classé UL555 conçu pour être utilisé dans les applications d'accès à la grille "hors mur ou sol en béton". Les caractéristiques du DIBD2GA :
  • Accès au registre par la grille (par d'autres)
  • Cotes de fermeture contre le débit d'air et la pression dans le système
  • 1/2 heure UL555 testé et approuvé
  • Aucun angle de montage requis (idéal pour les arbres)
  • Taille d'ouverture maximale de 36"lx 36"h
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-127
  • Famille de produitsFire Dampers
  • Groupe de produitsFire Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie