Publier vos produits
DIBD2SS UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic Optional Sleeve
Ruskin

DIBD2SS UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic Optional Sleeve

Traduit par Google,
Le DIBD2SS est un clapet coupe-feu dynamique classé UL555. Il comporte:
  • Fonctionnement vertical pour une fermeture assurée sous flux d'air (ventilateurs allumés) dans les systèmes HVAC.
  • Construction en acier inoxydable
  • Une note de 1 1/2 heure
.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-129
  • Famille de produitsFire Dampers
  • Groupe de produitsFire Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord