Publier vos produits
IBDT UL Classified 1 1/2 hr. Static, Thin Line
Ruskin

IBDT UL Classified 1 1/2 hr. Static, Thin Line

Traduit par Google,
Le clapet coupe-feu statique Thinline IBDT est classé UL555. Il comporte:
  • Conception à profil mince pour les applications à dégagement minimal.
  • Le lien fusible est inclus en standard.
  • Construction en acier galvanisé
.
Spécification
  • The Model IBDT is a thinline fire damper that can be installed vertically in walls and partitions or horizontally in masonry floors with fire resistance ratings of less than 3 hours. The IBDT carries a 11/2 hour UL fire damper label and is classified as a static damper for use in HVAC systems that shut down during a fire.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-144
  • Famille de produitsFire Dampers
  • Groupe de produitsFire Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie