Publier vos produits
BD6  Commercial Backdraft Damper
BD6  Commercial Backdraft Damper
    Ruskin

    BD6 Commercial Backdraft Damper

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le clapet anti-retour BD6 est idéal pour les applications lourdes qui exigent moins de 12 cfm par pied carré de fuite à 0,5" wg. Il comprend :

    • Une option de contrôle de la pression statique, qui permet un réglage sur place pour maintenir des pressions statiques allant jusqu'à 0,25" wg pour les registres jusqu'à 17,3 pieds carrés et jusqu'à 0,75" wg pour les registres jusqu'à 6 pieds carrés.
    • Construction en aluminium résistant à la corrosion.
    • Protection contre les intempéries assurée par des lames qui chevauchent le cadre

    .

    Spécification
    • The BD6 backdraft damper is designed for medium to heavy duty commercial HVAC applications. Vertical mount allows horizontal airflow relief in one direction, but prevents reverse airflow in opposite direction. Air pressure differential opens damper, while gravity closes it. The BD6 conforms with the International Energy Conservation Code (IECC), and ASHRAE 90.1 leakage requirements for non-motorized dampers.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-00317-150
    • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
    • Groupe de produitsBackdraft and Pressure Relief Dampers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition2
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment