Publier vos produits
NMS2 Non-Metallic Commercial Backdraft Damper
Ruskin

NMS2 Non-Metallic Commercial Backdraft Damper

Traduit par Google,
Le clapet anti-retour NMS2 a un cadre en acier de 2" et des lames en fibre de verre néoprène. Il comprend :
  • 60% zone libre
  • Solidité et résistance à la déchirure exceptionnelles.
  • Résistance à l'humidité, à la moisissure et à la pourriture ainsi qu'à la plupart des huiles, produits chimiques et graisses.
  • Fonctionnement silencieux sans bruits métalliques.
  • Résistance au feu grâce à un revêtement ignifuge et incombustible.
  • Fonctionnement long et fiable sans pivots mécaniques
.
Spécification
  • Furnish and install, at locations shown on plans or in accordance with schedules, backdraft dampers that meet the following minimum construction standards: Frame shall be 16 gage galvanized steel with windstops to reduce back flow all around. Blades shall be non-combustible neoprene coated fiberglass mechanically locked into blade edge for low noise operation. Each blade shall operate independently without bearings or linkage. Dampers shall be designed for maximum 1200 fpm spot velocities and up to 4" w.g. back pressure depending on damper size. Dampers shall be in all respects equivalent to Ruskin model NMS.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00317-155
  • Famille de produitsDampers for Air Ductwork
  • Groupe de produitsBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis