Publier vos produits
Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812
Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812

    Traduit par Google,
    La persienne de registre à double combinaison à admission automatique ELBD812 est dotée de lames de persienne de 4 po de profondeur, de lames de registre anti-retour de 0,050 po et d'un angle de lame fixe de 45 degrés. Il comporte:

    • 40 % de zone libre
    • Construction entièrement en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.
    • Lames fonctionnelles qui commencent à s'ouvrir à une pression statique de 0,16" wg et s'ouvrent complètement à une pression statique de 0,23" wg.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-12
    • Famille de produitsExterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsCombination Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord