Publier vos produits
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC445D
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC445D
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC445D

    Traduit par Google,
    La persienne combinée ELC a un cadre de 4 po et un angle de lame fixe de 45 degrés. Elle comprend :

    • 39% de surface libre.
    • Faible pénétration d'eau et faible perte de charge.
    • La tringlerie de lame dissimulée est protégée des intempéries et réduit la profondeur d'installation requise.
    • Les lames arrière réglables fournissent l'arrêt souhaité dans le même cadre de 4" de profondeur normalement requis par une persienne seule.
    • Une gouttière de drainage dans chaque lame fixe et des tuyaux de descente dans les jambages et les meneaux drainent l'eau de la persienne avec un minimum de cascade d'eau d'une lame à l'autre.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-14
    • Famille de produitsExterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsCombination Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes