Publier vos produits
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Drainable Louver ELF520DD
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Drainable Louver ELF520DD
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Drainable Louver ELF520DD

    Traduit par Google,
    La persienne stationnaire ELF520DD en aluminium extrudé est une persienne stationnaire à double vidange de 5" de profondeur qui a des lames à l'épreuve de la vue à un espacement d'environ 2" cc. Elle comprend :

    • Lames à chevrons invisibles qui assurent l'intimité, dissimulent l'équipement, préviennent le vandalisme et agissent comme une barrière de sécurité dans les zones dangereuses.
    • Double gouttières de drainage dans les lames pour réduire la pénétration de l'eau.
    • 48% de surface libre.
    • Construction entièrement en aluminium résistante à la corrosion.
    • Durabilité exceptionnelle et faible entretien.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-25
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsSightproof Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes