Publier vos produits
Ruskin Extruded Aluminum - Adjustable Louver ELC6375X
Ruskin Extruded Aluminum - Adjustable Louver ELC6375X
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Adjustable Louver ELC6375X

    Traduit par Google,
    La persienne réglable ELC6375X mesure 6 po de profondeur et a un angle de lame de 37 1/2 degrés. Elle comprend :
    • 54 % de surface libre.
    • Fonctionnement à faible couple et aspect architectural agréable avec de faibles performances de fuite.
    • Gouttière de drainage dans le cadre de tête; des descentes pluviales dans les jambages et les meneaux pour évacuer l'eau de la persienne pour une cascade d'eau minimale d'une lame à l'autre.
    • Tringlerie de lame dissimulée qui est protégée des intempéries et réduit la profondeur d'installation requise.
    • Joints de jambage qui assurent une fermeture étanche de la lame au cadre.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-37
    • Famille de produitsExterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsCombination Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes