La persienne réglable ELM811D a un cadre de 4" de profondeur et un angle de lame de 45 degrés. Elle comprend : • 37% de surface libre. • Faible pénétration d'eau et faible perte de charge. • Convient parfaitement aux applications d'admission et d'évacuation d'air nécessitant une fermeture étanche. • Construction entièrement en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.