Publier vos produits
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL645
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL645
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL645

    Traduit par Google,
    La persienne acoustique stationnaire ACL645 a des lames de 6" de profondeur et un angle de lame de 45 degrés. Sa construction peut être en acier formé ou en aluminium formé. Ce modèle comprend :

    • 29 % de zone libre
    • Pales isolées qui offrent une protection contre les intempéries et une atténuation acoustique.
    • Une apparence architecturale agréable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-4
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsAcoustical Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes