Publier vos produits
Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM90H
Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM90H
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM90H

    Traduit par Google,
    La persienne réglable ELM90H - angle de 70° de style J mesure 6" de profondeur et a un angle de lame de 70 degrés. Elle comprend :

    • Cadre extrudé de 0,125 po d'épaisseur et construction de lame
    • 58 % de surface libre.
    • Fonctionnement à faible couple et aspect architectural agréable avec de faibles performances de fuite.
    • La tringlerie de lame dissimulée est protégée des intempéries et réduit la profondeur d'installation requise.
    • Les options de joint de lame et de jambage assurent une fermeture étanche de lame à lame et de lame à cadre.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-42
    • Famille de produitsExterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsAdjustable Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes