Publier vos produits
Ruskin Stationary Acoustical Louver with Airfoil Blade ACL845AF
Ruskin Stationary Acoustical Louver with Airfoil Blade ACL845AF
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver with Airfoil Blade ACL845AF

    Traduit par Google,
    La persienne acoustique stationnaire ACL845AF a des lames aérodynamiques profondes de 8" et un angle de lame de 45 degrés. Sa construction peut être en acier formé ou en aluminium formé. Ce modèle comprend :

    • 28 % de zone libre
    • Pales isolées qui offrent une protection contre les intempéries et une atténuation sonore.
    • Une apparence architecturale agréable.
    • Les pales aérodynamiques, qui ont une plus grande résistance, permettent une chute de pression plus faible et produisent moins de bruit.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-6
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsAcoustical Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes