Publier vos produits
Ruskin Formed Steel Stationary Sand Louver L5361
Ruskin Formed Steel Stationary Sand Louver L5361
    Ruskin

    Ruskin Formed Steel Stationary Sand Louver L5361

    Traduit par Google,
    La persienne fixe L5361 est une persienne de retrait de sable de 4 po de profondeur. Elle comprend :
    • 27% de surface libre.
    • Efficacité d'élimination du sable d'environ 90 % mesurée lors des tests décrits dans la méthode de test de la norme ASHRAE 52-76.
    • Conception de style architectural pour une apparence agréable.
    • Construction en acier galvanisé.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-65
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsStationary Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes