Publier vos produits
Ruskin Extruded Aluminum Thin Line Stationary Louver ELF15J
Ruskin Extruded Aluminum Thin Line Stationary Louver ELF15J
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum Thin Line Stationary Louver ELF15J

    Traduit par Google,
    La persienne stationnaire Thin Line ELF15J a une profondeur de 1-1/2" et un angle de lame de 45 degrés. Elle comprend :
    • 50% de surface libre.
    • Construction en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-87
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsStationary Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes