Publier vos produits
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375X
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375X
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375X

    Traduit par Google,
    La persienne vidable fixe en aluminium ELF375X a un cadre de 4" de profondeur avec un angle de lame de 37-1/2 degrés. Elle comprend :

    • 54 % de surface libre.
    • Le système de cadre haute performance avec tête drainable recueille et élimine l'eau pour fournir une excellente performance de pénétration de l'eau.
    • Meneaux cachés de style architectural permettant une apparence de ligne continue jusqu'à 120".
    • Construction entièrement soudée en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-90
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsStationary Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes