Publier vos produits
Ruskin Aluminum Stationary Rain-Resistant Louver EME4625
Ruskin Aluminum Stationary Rain-Resistant Louver EME4625
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Rain-Resistant Louver EME4625

    Traduit par Google,
    La persienne fixe en aluminium EME4625 résistante à la pluie et au vent a un cadre de 4" de profondeur et des lames verticales. Elle comprend :

    • 41% de surface libre.
    • Lames verticales étroitement espacées qui empêchent la pénétration de la pluie poussée par le vent, réduisant les dommages et les dépenses d'exploitation supplémentaires.
    • Moins dispendieux que les modèles de pluie entraînés par le vent de 6".
    • Construction en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-96
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsWind-Driven Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes