Publier vos produits
Bocaro
RZB
Archivé

Bocaro

Serie: Bocaro Degré de Protection: IP 66 Classe de Protection: I Voltage: 220 - 240 V / 50 Hz Balises décoratives de coupe transversale carrée en aluminium résistant à la corrosion, traité époxy. Avec socle de fixation entièrement fermé en inox. Cache de protection pour la LED en verre transparent LED avec convertisseur intégré. Prise de raccordement sur le socle de max. 2 x 3 x 2,5mm² pour câblage continu. Module de LED intégré. Couleurs Disponibles: anthracite métallisé Type d' Installation: État Dimensions: L 156, B 156, H 1100 Lampe: LED La durée de vie: 50000 h (L80/B10) Température de Couleur: 4000K Culot 1: sans douille Appareillage Lampe 1: Convertisseur non nécessaire Marques de sécurité: Marquage F Résistance aux Chocs: IK06 (1 Joule) Flux Lumineux Total: 1700lm Puissance du système: 20W Angle de rayonnement (°): 113° Nombre de luminaires B10A: 40 Nombre de luminaires B16A: 60 Nombre de luminaires C10A: 65 Nombre de luminaires C16A: 102 La limite de confort visuelle: 28,4 L‘efficacité énergétique: A+
Spécifications techniques
  • Réference unique.611991-0031-1
  • Famille de produitsOutdoor luminaire
  • Groupe de produitsBollards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)156
  • Largeur (mm)156
  • Profondeur (mm)1100
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Poids net (Kg)8.55
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCLampe
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numéro OmniClass23-35 45 15
  • Titre OmniClassLamps