Le banc mural HULDA est une solution d'assise accueillante et robuste qui se fixe directement au mur. Ses formes généreuses et son design soigné créent un espace confortable de détente et de convivialité, dont le style s'intègre aussi bien aux environnements extérieurs modernes que traditionnels.
La gamme de meubles HULDA va au-delà du simple design en proposant des meubles accessibles, avec une hauteur d'assise élevée et des accoudoirs spécialement conçus en option pour les chaises et les bancs avec dossier, facilitant ainsi la position assise et debout.
Le mobilier est composé d'une structure en acier galvanisé à chaud et de lattes en pin suédois massif imprégné d'huile de lin (traitement Linax). En option, des sièges avec des lattes rondes en acier sont également disponibles, offrant un style contemporain et la possibilité de personnaliser la structure et l'assise grâce à un large choix de couleurs.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Belgique |
Danemark |
Finlande |
France |
Norvège |
Pologne |
Royaume-Uni |
Suède |