Publier vos produits
Bicycle bollard ISOTOP - ISO
Bicycle bollard ISOTOP - ISO
Bicycle bollard ISOTOP - ISO
Bicycle bollard ISOTOP - ISO
Bicycle bollard ISOTOP - ISO

    Bicycle bollard ISOTOP - ISO

    Traduit par Google,

    Les bornes à vélos ISOTOP allient subtilement fonctionnalité et esthétique. Leur design discret et élégant permet non seulement d'attacher les vélos facilement, mais constitue également un élément de style dans l'environnement extérieur, rehaussant l'esthétique du lieu même lorsque les vélos ne sont pas stationnés.

    Avec une capacité de 1 à 2 emplacements pour vélos, ISOTOP est une solution intelligente qui allie fonctionnalité et design, ce qui en fait le choix idéal pour les lieux où la fonctionnalité pratique et la valeur esthétique sont primordiales.

    Spécification
    • Product name: Bicycle bollard ISOTOP

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Properties

      • Frame locking

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Casting, Bolting

      Number of bicycle spaces: 1 - 2 pcs

      Recommended mounting distance: 900 - 1200mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bicycle-bollard-isotop-iso
    • Famille de produitsISOTOP
    • Groupe de produitsBike Bollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède