Publier vos produits
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR
Bicycle bollard PARKER - PAR

    Bicycle bollard PARKER - PAR

    Traduit par Google,

    PARKER est spécialement conçu pour répondre aux exigences des environnements urbains modernes. Sa conception robuste, réalisée avec des matériaux durables et traités pour résister aux agressions extérieures, garantit que PARKER remplit non seulement sa fonction, mais qu'il vieillit aussi avec élégance dans les espaces publics.

    Grâce à sa conception ingénieuse et fonctionnelle, le support PARKER permet un stationnement aisé des deux côtés, facilitant ainsi son installation et son utilisation dans divers endroits. La boucle horizontale permet de garer deux vélos tout en maintenant un espace suffisant entre eux. Ce système assure également un verrouillage sécurisé du cadre et des roues, tandis que les molettes de maintien latérales garantissent la stabilité et empêchent tout mouvement intempestif.

    Le porte-vélos PARKER allie fonctionnalité et protection antivol grâce à la possibilité de verrouiller le cadre et les roues. Sa construction robuste en acier galvanisé à chaud, avec option de revêtement en poudre, garantit stabilité et durabilité.

    Avec une capacité de 1 à 2 emplacements pour vélos, PARKER représente une solution idéale pour un stationnement vélo sûr et efficace en milieu urbain.

    Spécification
    • Product name: Bicycle bollard PARKER

      Designer: Lundberg

      Design: Manufacturer

      Saferoad Citylife: Properties

      • Frame locking

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting, Casting

      Number of bicycle spaces: 1 - 2 pcs

      Recommended mounting distance: 700 - 1200mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bicycle-bollard-parker-par
    • Famille de produitsPARKER
    • Groupe de produitsBike Bollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède