Publier vos produits
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100

    Bicycle bollard PONDUS - POS100

    Traduit par Google,

    PONDUS allie avec brio simplicité et fonctionnalité pour les bornes et supports à vélos. Sa forme élégante permet un verrouillage fluide et sécurisé des cadres et des roues, garantissant un stationnement fiable et pratique.

    Conçu pour durer, le support PONDUS est fabriqué en acier galvanisé à chaud robuste, avec la possibilité d'un revêtement en poudre pour une protection accrue et une finition encore plus esthétique. Ses larges anneaux permettent de fixer solidement le cadre, les roues avant et arrière du vélo, tout en assurant un maintien stable.

    Avec une capacité de 1 à 2 emplacements pour vélos, PONDUS représente la solution idéale pour un stationnement vélo sûr et efficace.

    Spécification
    • Product name: Bicycle bollard PONDUS

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Properties

      • Frame locking

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Casting

      Height: 965mm

      Number of bicycle spaces: 1 - 2 pcs

      Recommended mounting distance: 700 - 1200mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bicycle-bollard-pondus-pos100
    • Famille de produitsBIKE BOLLARD
    • Groupe de produitsPARKER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo

    Disponibilité de la région

    L'Europe