Publier vos produits
Bicycle rack HL 6 pl - HL600
Bicycle rack HL 6 pl - HL600
Bicycle rack HL 6 pl - HL600
Bicycle rack HL 6 pl - HL600
Bicycle rack HL 6 pl - HL600

    Bicycle rack HL 6 pl - HL600

    Traduit par Google,

    Le support à vélos HL est une solution astucieuse et efficace pour organiser et sécuriser le stationnement des vélos. Grâce à sa conception compacte, son système de stationnement alternant hauteur et hauteur et ses arches robustes en tubes ronds, il convient parfaitement aux écoles, immeubles de bureaux et gares routières.

    Le HL est construit avec un cadre tubulaire rond robuste pour assurer un verrouillage stable et sécurisé du cadre et des roues. Sa construction durable en acier galvanisé à chaud, avec possibilité de revêtement en poudre et autres traitements de surface, garantit une longue durée de vie et une esthétique soignée.

    Le support à vélos offre non seulement une protection efficace contre le vol en verrouillant le cadre et les roues du vélo, mais aussi une solution de stationnement peu encombrante. Les vélos sont garés en alternance en hauteur et en bas, ce qui facilite leur stationnement.

    Avec la possibilité d'un stationnement vélo unilatéral et d'une utilisation autoportante, ou avec la possibilité de le fixer au sol, le support à vélos HL est une solution flexible et adaptable pour tous les environnements où un stationnement vélo sécurisé est nécessaire.

    Spécification
    • Product name: Bicycle rack HL 6 pl

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Wheel holder
      • Frame locking
      • Single-sided
      • Alternating high + low wheel holder saves space

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Number of bicycle spaces: 6 pcs

      CC wheel holder: 350mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bicycle-rack-hl-6-pl-hl600
    • Famille de produitsHL
    • Groupe de produitsBike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède